ZHCUBV9A May   2023  – April 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头和测试点信息
    2. 2.2 连接器信息
    3. 2.3 指示灯 LED
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    3. 3.3 将 EVM 连接到 GUI
    4. 3.4 GUI 概述
    5. 3.5 DRV8213EVM
    6. 3.6 DRV8214EVM、DRV8215EVM、DRV8234EVM 和 DRV8235EVM
      1. 3.6.1 快速入门
      2. 3.6.2 仪表板
      3. 3.6.3 寄存器映射
    7. 3.7 脚本编写窗口
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

引言

DRV8213、DRV8214、DRV8215、DRV8234 和 DRV8235 系列器件包含具有以下特性的低压或中压单一集成 H 桥驱动器:

  • DRV8213:具有集成电流检测、电流调节和失速检测功能的 11V/4A 有刷直流电机驱动器。
  • DRV8213 是一款具有集成 H 桥 FET 的低压电机驱动器,能够驱动高达 4A 的峰值(4.2µs 持续时间)。此驱动器的主要功能是失速检测功能。当失速检测处于活动状态时,驱动器会在检测到电机失速时报告 STALL 标志。请阅读器件数据表,了解此器件中失速检测的工作原理。
  • DRV8214:具有无传感器位置控制、失速检测、速度调节和电压调节功能的 11V/4A 有刷直流电机驱动器。
  • DRV8214 是一款高性能的集成 H 桥电机驱动器,具有电流检测输出、电流调节、失速检测、电机转速调节、基于纹波计数的无传感器位置控制以及保护电路功能。三倍压电荷泵让器件可以在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。DRV8214 能够持续驱动高达 4A 峰值电流或 2A RMS。
  • DRV8215:具有失速检测、速度调节和电压调节功能的 11V/4A 有刷直流电机驱动器。
  • 除了基于纹波计数的无传感器位置控制之外,DRV8215 具有 DRV8214 的所有特性。DRV8215 仍具有失速检测、速度调节、电压调节和软启动/停止功能。
  • DRV8234:具有无传感器位置控制、失速检测、速度调节和电压调节功能的 38V/2A 有刷直流电机驱动器
  • DRV8234 是一款高性能的集成 H 桥电机驱动器,具有电流检测输出、电流调节、失速检测、电机转速调节、基于纹波计数的无传感器位置控制以及保护电路功能。该器件在 4.5V 至 38V 电源电压下运行。电荷泵集成了所有电容器并允许 100% 占空比运行。DRV8234 能够持续驱动高达 4A 峰值电流或 2A RMS。
  • DRV8235:具有失速检测、速度调节和电压调节功能的 38V/2A 有刷直流电机驱动器
  • 除了基于纹波计数的无传感器位置控制之外,DRV8235 具有 DRV8234 的所有特性。DRV8235 仍具有失速检测、速度调节、电压调节和软启动/停止功能。

本文档随 DRV8213、DRV8214、DRV8215、DRV8234 和 DRV8235 评估模块 (EVM) 提供,作为 DRV8213、DRV8214、DRV8215、DRV8234 和 DRV8235 数据表的补充。本用户指南包括 EVM 硬件设置说明、GUI 安装和使用说明。