ZHCUBS6 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 通道输入
        1. 2.1.1.1 高带宽、全差分电路:THS4551
        2. 2.1.1.2 精密、高 CMRR 电路:PGA855
      2. 2.1.2 电压基准
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
    3. 2.3 数字接口和时钟输入
      1. 2.3.1 数字接口连接
      2. 2.3.2 时钟选择
    4. 2.4 ADS9227EVM 快速入门指南
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS9227EVM 软件参考
      1. 3.1.1 ADS9227EVM-GUI 软件安装
      2. 3.1.2 USB 驱动程序安装
      3. 3.1.3 使用配置选项卡
      4. 3.1.4 使用采集选项卡
      5. 3.1.5 使用 INL/DNL 工具
      6. 3.1.6 使用直方图选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

使用直方图选项卡

直方图工具展示给定样本集的 ADC 输出代码分布。可以通过增加 hits per code 来增加样本大小,从而提高统计摘要的准确性,但这会增加测试时间。选择要测量的通道,配置每个代码的命中数、通道 和分辨率,并输入基准电压值。然后,按 GET HISTOGRAM 按钮,如图 4-8 所示。

耦合到 ADC 输出的噪声累积效应来自诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 等来源。总噪声反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。选择正确的基准电压将得到电压形式的结果,而不是代码。

请注意,“Histogram”选项卡中收集的任何数据都不会保存或存储在 Capture 选项卡中。因此,在选项卡之间切换会导致数据丢失。在该屏幕上保存数据时,保存的不是原始 ADC 代码,而是“Codes per Bin”中此选项卡上显示的直方图数据。要保存原始 ADC 输出值,请使用 Capture 选项卡。

GUID-20230609-SS0I-QLX7-G3X1-QWXNK2S9PVDC-low.png图 3-8 使用直方图选项卡