ZHCUBS6 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 通道输入
        1. 2.1.1.1 高带宽、全差分电路:THS4551
        2. 2.1.1.2 精密、高 CMRR 电路:PGA855
      2. 2.1.2 电压基准
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
    3. 2.3 数字接口和时钟输入
      1. 2.3.1 数字接口连接
      2. 2.3.2 时钟选择
    4. 2.4 ADS9227EVM 快速入门指南
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS9227EVM 软件参考
      1. 3.1.1 ADS9227EVM-GUI 软件安装
      2. 3.1.2 USB 驱动程序安装
      3. 3.1.3 使用配置选项卡
      4. 3.1.4 使用采集选项卡
      5. 3.1.5 使用 INL/DNL 工具
      6. 3.1.6 使用直方图选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

ADS9227EVM 快速入门指南

以下说明是将 ADS9227EVM 连接到计算机和评估 ADS9227 性能的分步指南。

  1. 查看下面图 3-8 中的默认跳线设置以及节 2.2.1中的电源指南。
  2. 将 TSWDC155EVM 的 J1 物理连接至 ADS9227EVM 的 J27。该组件为默认配置中的数字通信和电源信号连接。
  3. 将跳线 J18 设置到 FMC_PWR 位置,以便由 TSWDC155EVM 提供电源。否则,将 J18 设置到 EXT_PWR,并在螺纹接线端子连接 J17 上连接外部 5.2V 至 5.5V 电源。
  4. 绕过任何外部 USB 集线器,并将 TSWDC155EVM 上的 USB 直接连接到计算机。
GUID-20231120-SS0I-MPKN-CN4T-JFKL2KKP0R96-low.svg图 2-8 连接硬件

 

  1. 按照节 3.1.1所述,安装 GUI。
  2. 按照节 3.1.2所述,安装所需的 USB 驱动程序。
  3. 启动 GUI。
  4. 按照从上到下的顺序依次按 Config 选项卡上的 Initialize USB、Power Up、Program FPGA 和 Initialize ADS92xx 按钮,以便为 EVM 加电并对其进行配置(有关详细信息,请参阅节 3.1.3)。
  5. 将来自函数发生器的 10VPP 单端正弦波信号连接到任何 AINxP SMA 输入连接器。
  6. 按 Capture 选项卡上的 EN SYNC 按钮。
  7. 选择样本数量至少为 32k 点,并选择“Hanning”窗口类型以获得最佳频域结果。
  8. 按 Start Capture 按钮以收集并分析相应 CHX 选项卡上显示的数据;请参阅图 4-6。