ZHCUBS6 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 通道输入
        1. 2.1.1.1 高带宽、全差分电路:THS4551
        2. 2.1.1.2 精密、高 CMRR 电路:PGA855
      2. 2.1.2 电压基准
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
    3. 2.3 数字接口和时钟输入
      1. 2.3.1 数字接口连接
      2. 2.3.2 时钟选择
    4. 2.4 ADS9227EVM 快速入门指南
  9. 3软件
    1. 3.1 ADS9227EVM 软件参考
      1. 3.1.1 ADS9227EVM-GUI 软件安装
      2. 3.1.2 USB 驱动程序安装
      3. 3.1.3 使用配置选项卡
      4. 3.1.4 使用采集选项卡
      5. 3.1.5 使用 INL/DNL 工具
      6. 3.1.6 使用直方图选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

高带宽、全差分电路:THS4551

图 3-1 显示了连接到 ADC A 的 THS4551 输入电路的原理图。THS4551 是一款精密、低噪声、全差分放大器,具有 150MHz 的增益带宽积。此电路的增益配置为 1V/V,并可接受单端和差分输入。根据需要安装 R3 和 R4,以便支持具有 50Ω 输出阻抗的信号源。

THS4551 上的输出共模电压由连接到 VOCM 引脚的电压进行设置。与 ADS9227 配合使用时,TI 建议在连接到 THS4551 的 VOCM 引脚之前缓冲 ADC 的 VCMOUT 电压。这可确保两个放大器输出都保持在预期的 ADC 输入共模电压范围内。图 3-2 中所示的 OPA320 用作 VCMOUT 缓冲器来驱动 ADC A 和 ADC B 输入电路上的输出共模电压。

GUID-20240112-SS0I-G5ZB-7VQ8-18L5R4SZRQXJ-low.svg图 2-1 THS4551 针对 ADC A 的全差分电路
GUID-20240112-SS0I-ZRBW-9WQR-TKPCKVJZB9S6-low.svg图 2-2 缓冲 ADS9227 VCMOUT 电压的 OPA320 电路