ZHCUBS6 January 2024
如节 2.4所述,USB-C 连接器能够使用默认配置为 TSWDC155EVM 和 ADS9227EVM 供电。在 ADC 转换过程中,组合的峰值电流消耗达到 600mA(典型值),并在 GUI 中初始化 ADS9227EVM 之后达到 520mA RMS(典型值),如节 3.1.3所述。
TWDC155EVM 是一款高功率 SuperSpeed (USB 3.0) 器件。这意味着 PC 可以通过兼容的 USB 3.0 端口提供高达 900mA 的电流。不过,很多 PC USB 端口配置允许的值远低于该限值,具体取决于通常由总线上其他设备导致的单元负载握手过程。根据 PC 端口配置,触发 USB 上的电流限制可能会导致 USB 端口供电中断、功耗过大或发热。因此,在以下情况下,TI 强烈建议考虑切换到外部供电的 ADS9227EVM 和/或 TSWDC155EVM:
要切换到 ADS9227EVM 上的外部电源配置,请将 J18 上的跳线移动到 EXT_PWR 位置,并使用 J17 端子块提供所需的 5.2V 至 5.5V 电源。要切换到 TSWDC155EVM 上的外部电源配置,请将 J2 上的跳线移动到 5V(外部)位置,并使用 J10 端子块或桶形插孔连接器来提供所需的 5V 电源。
USB 集线器可能会导致设备枚举问题,因此不建议在通过 TSWDC155EVM 进行通信时使用 USB 集线器。