ZHCUBS6 January 2024
图 3-3 显示了连接到 ADC B 的 PGA855 输入电路的原理图。PGA855 是一款具有全差分输出的单片、高电压、高带宽、精密可编程增益仪表放大器。此电路专为高达大约 300kHz 的输入信号频率而设计。PGA855 的增益由三个二进制增益引脚的组合进行设置,这些引脚使用 EVM 上的相应跳线进行配置(请参阅表 3-1)。
PGA855 为输入级和输出级使用单独的电源电压。输入级电源轨(VS+ 和 VS-)可达 ±18V,且必须在外部提供。将 VS+ 和 VS- 电源电压和一根接地线从外部电源连接到 EVM 上的 J3 端子块。输出级电源轨(LVDd 和 LVSS)与 ADS9227 模拟电源(AVDD_5V 和 GND)共享。这是有意为之,目的是限制 PGA855 的输出摆幅,并保护 ADS9227 输入免受过驱电压影响。
| A2 (JP8) | A1 (JP9) | A0 (JP10) | 增益 (V/V) |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0.125 |
|
0 |
0 |
1 |
0.25 |
|
0 |
1 |
0 |
0.5 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
0 |
2 |
|
1 |
0 |
1 |
4 |
|
1 |
1 |
0 |
8 |
|
1 |
1 |
1 |
16 |