ZHCUBR8D January 2024 – February 2025
UCC33420-Q1 是 UCC33420EVM-080 中采用的默认 IC,但评估时可以使用表 1-2 中列出的任意替代版本。表 1-2 中列出的每个元件版本都是引脚对引脚兼容的。
| 通用器件型号 | 可订购器件型号 | 输入电压/输出电压/隔离 |
|---|---|---|
| UCC33420-Q1 | PUCC33420QRAQRQ1 | 4.5V 至 5.5V/5.0V/3kVRMS |
| UCC33420 | PUCC33420RAQR | 4.5V 至 5.5V/5.0V/3kVRMS |
| UCC33410-Q1 | PUCC33410QRAQRQ1 | 4.5V 至 5.5V/3.3V/3kVRMS |
| UCC33410 | PUCC33410RAQR | 4.5V 至 5.5V/3.3V/3kVRMS |
| UCC33020-Q1 | PUCC33420QRAQRQ1 | 3V-5.5V/5.0V/3kVRMS |
| UCC33020 | PUCC33420RAQR | 3V-5.5V/5.0V/3kVRMS |
如果需要替换 IC,TI 建议始终采用最佳焊接技术实践,这可能包括采取适当的 ESD 预防措施并安排擅长表面贴装焊接和板级返工的合格人员。