UCC33420EVM-080 EVM 利用螺丝接线端轻松连接至 VINP 和 VCC。EN 连接通过引脚连接器来实现。连接适当的电流表和电压表,如图 4-1 所示,以便进行准确的 EVM 效率测量。
连接测试设备:
- 在 J1:1-2 (VINP-GNDP) 处连接能够提供电压 4.5V<VINP<5.5V 和电流 1A 的 VINP 直流电源。将电源禁用,将电源调整为 5.0V,并将电流限值设置为 4A。
- 在 J2:2-1 处连接一个能够提供 5V 100mA 的电源,以用作 EN/FLT 的上拉偏置。电源被禁用时,设定为 3.3V/5.0V。用户可以选择在 J2:1-2(左上角)处连接跳线来短接 +VINP 和 EN 引脚,从而将输入电源用作偏置电源。
- 在 J3:1 (VCC) 和 J3:2 (GNDS) 之间连接一个可变负载。如果使用电子负载,则设置为恒定电流 (CC) 300mA。在 EVM 通电之前,将负载保持为禁用状态。
- 当设置在低 mA 范围内时,某些电子负载无法调节或无法稳定 CC。通过插入电流表来监测输入电流和负载电流,如图 2-1 所示。电流探头可以与示波器结合使用,以验证由电子负载调节的直流电流的稳定性。