ZHCUBR8D
January 2024 – February 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
1.3.1
U1 元件选型
1.3.2
UCC33420-Q1 引脚定义
1.4
规格
2
硬件
2.1
EVM 设置和操作
2.1.1
建议测试设备
2.1.2
通过外部连接轻松进行评估
2.1.3
为 EVM 供电
2.1.4
EVM 测试点
2.1.5
示波器探头:探测 EVM
3
实现结果
3.1
原理图
3.2
性能数据
3.2.1
效率数据
3.2.2
调节数据
3.2.3
启动波形
3.2.4
浪涌电流
3.2.5
交流纹波电压
3.2.6
负载瞬态
3.2.7
VCC 短路
3.2.8
热性能
4
硬件设计文件
4.1
组装和印刷电路板 (PCB)
4.2
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
2.1.3
为 EVM 供电
警告:
表面高温。接触会导致烫伤。U1 封装表面温度可达到环境温度以上 100°C。请勿触摸!
除非您受过功率电子产品安全、处理和测试方面的适当培训,否则不要测试此 EVM。
上电以便启动:
验证 VINP 和 V
EN
电源是否关闭/禁用,并且未向 DUT 施加电压。
验证 VCC 上的负载是否已禁用。
打开 VINP 直流电源。验证 TP1 至 TP2 是否存在 5V 电压。
打开 V
EN
辅助电源。现在,EVM 在无负载条件下的输出 VCC 已处于稳压状态。
验证 VCC-GNDS 上是否存在 5V 电压。
在 VCC 上启用300mA 负载。
UCC33420 现在正在调节 VCC 并处理 1.5W 的隔离式输出功率。
VINP 在 4.5V<VINP<5.5V 之间变化,I
out
在 0mA<I
out
<300mA 之间变化。
将示波器探头插入 TP3 和 TP6,以测量 VINP 和 VCC 启动、稳态和交流纹波电压。
断电以便关断:
关闭 V
EN
电源。
禁用 I
out
负载。
关闭 VINP 电源。