ZHCUBR8D
January 2024 – February 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
器件信息
1.3.1
U1 元件选型
1.3.2
UCC33420-Q1 引脚定义
1.4
规格
2
硬件
2.1
EVM 设置和操作
2.1.1
建议测试设备
2.1.2
通过外部连接轻松进行评估
2.1.3
为 EVM 供电
2.1.4
EVM 测试点
2.1.5
示波器探头:探测 EVM
3
实现结果
3.1
原理图
3.2
性能数据
3.2.1
效率数据
3.2.2
调节数据
3.2.3
启动波形
3.2.4
浪涌电流
3.2.5
交流纹波电压
3.2.6
负载瞬态
3.2.7
VCC 短路
3.2.8
热性能
4
硬件设计文件
4.1
组装和印刷电路板 (PCB)
4.2
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
3.2.8
热性能
图 3-35
UCC33420-Q1 VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=300mA,Pout=1.5W,TA=25°C
图 3-36
UCC33410-Q1 VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=300mA,Pout=1W,TA=25°C
图 3-37
UCC33020-Q1 VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=100mA,Pout=0.5W,TA=25°C
图 3-38
UCC33420-Q1 VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=150mA,Pout=0.75W,TA=25°C
图 3-39
UCC33410-Q1 VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=150mA,Pout=0.5W,TA=25°C
图 3-40
UCC33020-Q1 VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=50mA,Pout=0.25W,TA=25°C
图 3-41
UCC33420-Q1 VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA,Pout=0W,TA=25°C
图 3-42
UCC33410-Q1 VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=0mA,Pout=0W,TA=25°C
图 3-43
UCC33020-Q1 VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=0mA,Pout=0W,TA=25°C
注:
热像仪的校准可设置热性能图片上使用的发射率。