ZHCUBR8D January 2024 – February 2025
UCC33420EVM-080 旨在供设计人员评估 UCC33xx0 系列汽车和工业级器件的性能和能力。UCC33420 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 4mmx5mmx1mm VSON-12 封装中提供1.5W 的功率和 3kVrms 的隔离,减小了尺寸并提供高功率密度。在输入侧,UCC334x0 器件可在 4.5V 至5.5V 电压范围内工作,UCC330x0 可在 3.0V 至5.5V 电压范围内工作。配置 SEL 引脚时,UCC33x20 器件可将次级侧电压调节至 5V 或5.5V,UCC33x10 可将电压调节至 3.3V 或 3.7V。此 EVM 展示了汽车和工业级应用中使用的典型隔离式偏置电压。