ZHCUBR8D January 2024 – February 2025
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VINP | 输入电压范围 | PVCC=1.5W | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| IIN_FL | 满载时的输入电流 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=5.0V,Iout=300mA | 535 | mA | ||
| IIN_NL | 空载时的输入电流 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA | 7 | 15 | mA | |
| 输出特性 | ||||||
| VCC | 直流满载设定点 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=5.0V,Iout=300mA | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
| Iout | VCC 负载电流范围 | VINP=4.5V-5.5V | 0 | 300 | mA | |
| VCC%LD | 负载调整率 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA 至 300mA | 0.5 | % | ||
| VCC(AC) | 峰峰交流纹波 | 20MHz 带宽,VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=300mA,TA=25ºC,COUT=22uF | 50 | 75 | mV | |
| PMAX | 建议的最大输出功率 | VINP=5.0V,Iout=300mA,TA=25ºC | 1.5 | W | ||
| 系统特性 | ||||||
| η | 满负载效率 | VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=300mA,TA=25ºC,COUT=22uF | 59 | % | ||
| fSW | 开关频率 | 64.5 | MHz | |||
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VINP | 输入电压范围 | PVCC=1W | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| IIN_FL | 满载时的输入电流 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=3.3V,Iout=300mA | 375 | 395 | 412 | mA |
| IIN_NL | 空载时的输入电流 | VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=0mA | 7 | 15 | mA | |
| 输出特性 | ||||||
| VCC | 直流满载设定点 | VINP=4.5V 至 5.5V,VCC=3.3V,Iout=300mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| Iout | VCC 负载电流范围 | VINP=4.5V-5.5V | 0 | 300 | mA | |
| VCC%LD | 负载调整率 | VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=0 至 300mA | 0.5 | % | ||
| VCC(AC) | 峰峰交流纹波 | 20MHz 带宽,VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=300mA,TA=25ºC,COUT=22uF | 50 | 75 | mV | |
| PMAX | 建议的最大输出功率 | VINP=5.0V,Iout=300mA,TA=25ºC | 1 | W | ||
| 系统特性 | ||||||
| η | 满负载效率 | VINP=5.0V,VCC=3.3V,Iout=300mA,TA=25ºC,COUT=22uF | 53 | % | ||
| fSW | 开关频率 | 64.5 | MHz | |||
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VINP | 输入电压范围 | 3.0 | 5.5 | V | ||
| IIN_FL | 满载时的输入电流 | VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=100mA | 390 | 415 | 450 | mA |
| VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=200mA | 365 | 400 | 435 | mA | ||
| IIN_NL | 空载时的输入电流 | VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=0mA | 7 | 15 | mA | |
| VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA | 7 | 15 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| VCC | 直流满载设定点 | VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=0mA 至 100mA | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
| VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA 至 200mA | 4.85 | 5 | 5.15 | V | ||
| Iout | VCC 负载电流范围 | VINP=3.3V,VCC=5.0V | 0 | 100 | mA | |
| VINP=5.0V,VCC=5.0V | 0 | 200 | mA | |||
| VCC%LD | 负载调整率 | VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=0 至 100mA | 0.2 | 0.4 | % | |
| VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=0mA 至 200mA | 0.5 | 0.7 | % | |||
| VCC(AC) | 峰峰交流纹波 | 20MHz 带宽,VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=100mA,Ta=25ºC,COUT=22uF | 50 | 75 | mV | |
| 20MHz 带宽,VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=200mA,Ta=25ºC,COUT=22uF | 50 | 75 | mV | |||
| PMAX | 建议的最大输出功率 | VINP=3.3V,Iout=100mA,Ta=25ºC | 0.5 | W | ||
| VINP=5.0V,Iout=200mA,Ta=25ºC | 1 | W | ||||
| 系统特性 | ||||||
| η | 满负载效率 | VINP=3.3V,VCC=5.0V,Iout=100mA,Ta=25°C,COUT=22uF | 50 | % | ||
| VINP=5.0V,VCC=5.0V,Iout=200mA,Ta=25°C,COUT=22uF | 52 | % | ||||
| fSW | 开关频率 | 64.5 | MHz | |||