ZHCUBR7
January 2024
1
说明
3
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
硬件
2.1
测试点
2.1.1
主要连接
2.1.1.1
将电源连接到 J3 连接器
2.1.1.2
PWM 输入
2.1.1.3
J1 连接器:电源
2.2
上电程序
2.2.1
第 1 步:驱动器辅助电源
2.2.2
第 2 步:输入电源
2.2.3
第 3 步:测量 SW 电压
2.2.4
设置死区时间
2.3
断电过程
3
实现结果
3.1
电气性能规格
3.1.1
评估设置
3.1.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
输入电压高达 80V 直流
两个采用半桥配置且具有驱动器的集成式 100V、1.7mΩ GaN FET
通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
只需更换电阻即可进行可配置的板载死区时间调节
板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
用于输入和输出电压的效率测量的开尔文检测功能
使用串联电阻以及 C
boot
和 C
vcc
调整压摆率