ZHCUBR7 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    2. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 第 1 步:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 第 2 步:输入电源
      3. 2.2.3 第 3 步:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    3. 2.3 断电过程
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 LMG3100EVM-089 物料清单(2)
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
PCB1 1 印刷电路板 LMG3100EVM-089 不限
C1、C3、C8、C11、C12、C14、C33、C37、C38 9 0.1uF 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X5R,0402 0402 GRM155R62A104KE14D MuRata
C2、C9 2 1uF 电容器,陶瓷,1µF,100V,+/-20%,X7R,1206 1206 C3216X7R2A105M160AA TDK
C4、C5、C6 3 2.2uF 电容器,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7R,1210 1210 GRM32ER72A225KA35L MuRata
C7 1 0.1uF 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,1210 1210 VJ1210Y104KBBAT4X Vishay-Vitramon
C10 1 10uF 电容器,陶瓷,10µF,100V,+/-20%,X7R,2220 2220 22201C106MAT2A AVX
C13、C17、C18 3 0.1uF 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X5R,0201 0201 GRM033R61E104KE14J MuRata
C15、C21、C24 3 4.7uF 电容器,陶瓷,4.7uF,100V,+/-10%,X7S,1210 1210 GRM32DC72A475KE01L MuRata
C16 1 1uF 电容器,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,1210 1210 GRM32ER72A105KA01L MuRata
C19 1 3.3uF 电容器,陶瓷,3.3µF,100V,+/-20%,X7S,1210 1210 C3225X7S2A335M200AB TDK
C20 1 10uF 电容器,陶瓷,10µF,100V,+/-20%,X7R,2220 2220 22201C106MAT2A AVX
C22 1 150pF 电容器,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 0402 GRM1555C1H151JA01D MuRata
C23、C25 2 10pF 电容器,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 0402 GRM1555C1H100JA01D MuRata
C26 1 0.1uF 电容器,陶瓷,0.1µF,16V,+/-5%,X7R,0603 0603 0603YC104JAT2A AVX
C27 1 10uF 电容器,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X5R,0805 0805 C2012X5R1E106K125AB TDK
C28、C29 2 2.2uF 电容器,陶瓷,2.2µF,16V,+/-10%,X7R,0805 0805 C0805C225K4RACTU Kemet
C30 1 1uF 电容器,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X5R,0402 0402 C1005X5R1E105K050BC TDK
C31 1 100pF 电容器,陶瓷,100pF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 06033C101KAT2A AVX
C32、C34 2 2.2uF 电容器,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R71A225KE15D MuRata
C35 1 100pF 电容器,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 0402 CC0402JRNPO9BN101 Yageo America
C36 1 15uF 电容器,陶瓷,15µF,100V,+/-20%,X7S,2220 2220 C5750X7S2A156M250KB TDK
D1、D2 2 绿色 LED,绿色,SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On(建兴电子)
D3、D4 2 40V 二极管,肖特基,40V,0.03A,SOD-523 SOD-523 SDM03U40-7 Diodes Inc.
H1 1 散热器,阳极氧化致黑,35mm x 50mm,高 20mm,具有推针和弹簧 S05MZZ37 Alpha Novatech
H2 1 热界面材料 GR80A-0H-50GY Fuji Polymer Industries
J1、J2 2 端子块,2 位,10.16mm,TH 端子块,2 位,10.16mm,TH 1986660-2 TE Connectivity
J3 1 端子块,2x1,2.54mm,TH 端子块,2x1,2.54mm,TH 282834-2 TE Connectivity
J5 1 接头,100mil,4x1,锡,TH 接头,4x1,100mil,TH 5-146278-4 TE Connectivity
L1 1 6.8uH 电感器,屏蔽,复合,4.7µH,10.5A,0.00889Ω,SMD 33 x 15 x 33mm B82559A5682A033 TDK
R1 1 1.0k 电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,0603 0603 CRCW06031K00JNEA Vishay-Dale
R2 1 47 电阻,47Ω,5%,0.063W,0402 0402 CRCW040247R0JNED Vishay-Dale
R3 1 10.0k 电阻,10.0kΩ,1%,0.063W,0402 0402 CRCW040210K0FKED Vishay-Dale
R4 1 20k 电阻,20kΩ,5%,0.25W,1206 1206 CRCW120620K0JNEA Vishay-Dale
R5、R8 2 电阻厚膜,3.01Ω,1%,0.063W,200ppm/°C,0402
R6、R7 2 0 电阻,0Ω,5%,0.1W,0603 0603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale
R9 1 0 电阻厚膜,0Ω,0.2W,0402 0402 CRCW04020000Z0EDHP Vishay Dale
R10 1 0 电阻器,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 CRCW12060000Z0EAHP Vishay-Dale
R11、R12 2 0 电阻,0Ω,5%,0.063W,0402 0402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale
R14 1 200 电阻,200,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402200RJNED Vishay-Dale
TP1、TP3、TP4 3 黑色 测试点,微型,黑色,TH 黑色微型测试点 5001 Keystone
TP2 1 红色 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone
TP5、TP7 2 测试点,SMT 测试点,SMT S2751-46R Harwin
TP6 1 测试点,微型,黄色,TH 黄色微型测试点 5004 Keystone
TP8、TP9、TP11、TP12 4 PC 测试点,SMT 测试点,SMT 1508-0-57-15-00-00-03-0 Mill-Max
U1、U5 2 具有集成驱动器的 100V、64A GaN VQFN-FCRLF15 LMG3100R017 德州仪器 (TI)(1)
U2 1 借助陶瓷输出电容器实现稳定的 1A 低压降 CMOS 线性稳压器,6 引脚 LLP,无铅 SDE06A LP38690SD-5.0/NOPB 德州仪器 (TI)(1)
U3 1 三路施密特触发反相器,DCU0008A DCU0008A SN74LVC3G14DCUR 德州仪器 (TI)(1)
U4 1 双路施密特触发反相器,YZP0006ADBD (DSBGA-6) YZP0006ADBD SN74LVC2G14YZPR 德州仪器 (TI)(1)
没有替代元件制造商。
除非另有说明,否则所有器件都可以替换为等效产品。