ZHCUBR7 January 2024
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| TP1 | 输入电源的检测连接 |
| TP2 | 输出电压的检测连接 |
| TP3 | 输出接地的检测连接 |
| TP4 | 模拟接地检测连接 |
| TP5 | SW 节点,设计用于与示波器探头和弹簧式接地连接一起使用,以实现更好的测量 |
| TP6 | LDO 输出的 5V 检测连接 |
| TP7 | PGND 节点,设计用于与示波器探头和弹簧式接地连接一起使用,以实现更好的测量 |
| J1 | VIN 电源连接器(最高 80V 直流) |
| J2 | VOUT 电源连接器(最高 80V 直流) |
| J3 | EXTVCC 连接(5.5V 至 10V) |
| J5 | PWM 接头引脚 (5V) |