ZHCUBR7 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    2. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 第 1 步:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 第 2 步:输入电源
      3. 2.2.3 第 3 步:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    3. 2.3 断电过程
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

参数规格
Vin:输入电压0V 至 80V
输出电压:输出电压0V 至 80V
Vcc:输入电源电压5.5V 至 10V
最大功率1600W
开关频率100kHz 至 500kHz
电路板尺寸90mm x 65mm x 40mm