ZHCUBR7 January 2024
要观察 SW 节点,请将带有小尾纤的探头连接到 SW 引脚旁的过孔,如图 3-2所示。这验证了测量环路很小,因此可以准确地反映 SW 节点的行为。如果使用大环路,由于 SW 节点上的高 dv/dt 和环路的寄生阻抗(电感),则会在 SW 节点测量上观察到大量振铃。这种振铃并不代表器件性能,而是一种测量伪影。必须在电路板上电之前连接探针,并且必须验证采取了适当的安全预防措施。
连接示波器探头以测量 SW 节点,如图 3-2 所示。请注意用于尽可能减小接地环路的小尾纤。