ZHCUBR7 January 2024
本节介绍 EVM 硬件,并概述进行设置来实施评估的程序。 图 4-1 和图 4-2 分别显示了 LMG3100EVM-089 的顶视图和底视图。
图 3-1 LMG3100EVM-089 电路板(顶视图)
图 3-2 LMG3100EVM-089 电路板(底视图)该 EVM 可安装散热器(S05MZZ37、20mm x 35mm x 10mm)以提高热性能。两个外露散热焊盘之间具有高压电位差,因此使用电气隔离热界面材料 (TIM)。已在器件与散热器之间放置了 GR80A-0H-50GY 的 TIM(热导率为 8W/mK,厚度为 0.5mm)。安装散热器后,请确保 TIM 与散热器和 LMG3100 器件都接触。