ZHCUBR6 February 2024 SN74AVC8T245 , SN74AVC8T245-Q1 , SN74AXC8T245 , SN74AXC8T245-Q1 , SN74LVC8T245 , SN74LVC8T245-Q1 , SN74LXC8T245 , SN74LXC8T245-Q1 , TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
TXV 器件具有 6 通道固定方向选项和方向控制 8 通道选项。8 通道选项允许设计人员通过使用方向控制引脚来配置数据流的方向。这些转换器专为推挽 IO 而设计。物理板如图 3-1 所示。
表 3-1 所示为 AXC、AVC 以及 TXV 系列之间的一般对比。
| 参数 | TXV | AVC | AXC |
|---|---|---|---|
| 工作范围 | 1.65V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 0.65V 至 3.6V |
| 每通道最大驱动强度 | 12mA | 12mA | 12mA |
| Icc 静态电流 (8T) | 22μA | 25μA | 55μA |
| 输入漏电流 | 1μA | 1μA | 1μA |
| 最大数据速率 (8T) | 500Mbps | 320Mbps | 380Mbps |
| Tr / Tf(1.8/3.3VccAB) @15pF、125MHz(典型值)(1) | 752 ps | 1.2ns | 1.2ns |
| tSKO(1.8/3.3、VccA/B)@15pF、125MHz | 130 ps | 147 ps | 168 ps |
| tPD(1.8/3.3、VccA/B)@15pF、125MHz (典型值)(1) | 1.9ns | 2.2ns | 3.0ns |
图 2-1 TXV-EVM 6 通道
图 2-2 TXV-EVM 8 通道表 3-2 列出了 EVM 支持的各种封装。
| 版本 | 封装 | 填充的器件 |
|---|---|---|
| 6 通道 | BQB | TXV0106BQB |
| 8 通道 | RGY、RHL | TXV0108RGY |
TXV-EVM 未构建为单用途 EVM。TXV-EVM 支持表 3-3 中列出的所有具有 P2P 兼容性的器件。