ZHCUBR6 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 特性
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 接头
      2. 2.2.2 旁路电容器
      3. 2.2.3 上拉和下拉电阻以及容性负载
      4. 2.2.4 SMA 连接器
      5. 2.2.5 设置和测量
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

设置和测量

TXV 器件经过优化,适用于低偏斜应用,例如 MAC 和 PHY 之间的 RGMII 接口。这些 EVM 也经过优化,提供了测量偏斜的选项。对于偏斜测量,可以使用填充了 SMA 连接器的电路板的默认状态,对应于待测试的最短 PCB 布线,例如 A3 和 A4 作为待测试的 TXV0106-EVM 的输入,A1 和 A8 作为待测试的 TXV0108-EVM 的输入。

图 4-4 所示为 TXV0108-EVM(使用 TXV0108 器件)的典型上升/下降时间、输出偏斜和占空比失真 (DCD) 测量结果。C1(通道 A1)和 C2(通道 A8)都是输入,而 C3(通道 B1)和 C4(通道 B8)分别为相应的输出。

示波器截图突出显示了典型的 RGMII 应用情况,其时序预算为上升和下降时间小于 750ps(C4 作为 B8 输出)、输出偏斜小于 400ps(C4、C3 作为 B8、B1 输出)、DCD 小于 50% 的 5%(C4 作为 B8 输出)、传播延迟 tPD 小于 2ns(C2、C4 作为 A8 输入、B8 输出),条件是电压为 1.8V 至 3.3V,频率在 125MHz,且 CLB_outputs 上未填充负载。

GUID-20230622-SS0I-LJFD-2GR9-J47R2F5X6DXQ-low.svgGUID-20230721-SS0I-X9N7-M8QQ-6JBWKF4BCMWR-low.svg图 2-3 采用 TXV0108RGY 且具有 1.8V 至 3.3V 转换功能的 TXV0108-EVM

如图 4-4 所示,信号由两个信号发生器端口生成,使用较短的高速电缆,连接到边缘贴装型 SMA_1 和 SMA_8 连接器,并端接至数据输入 A1 和 A8 的 50Ω 终端电阻。

相应的输入接头 JA_1 和 JA_8 用于使用有源探头来探测输入信号。相应的输出接头 JB_1 和 JB_8 用于使用有源探头来探测输出信号(请注意,探头可以添加额外的电容)。CLB 允许添加其他容性负载条件,以便进一步评估。

对于 B 至 A 转换:

  • 将 DIR 拉低至 GND。
  • 确保 Rta_1 和 Rta_8 上的 50Ω 终端电阻未填充。
  • 确保 Rtb_1 和 Rtb_8 的 50Ω 终端电阻已填充。
  • 将输入信号连接到 SMA_B_1 和 SMA_B_8。
  • 测量 JA_1 和 JA_8 处的输出。
  • 使用 CLA 实现额外的容性负载。