ZHCUBR6 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 特性
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 接头
      2. 2.2.2 旁路电容器
      3. 2.2.3 上拉和下拉电阻以及容性负载
      4. 2.2.4 SMA 连接器
      5. 2.2.5 设置和测量
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

上拉和下拉电阻以及容性负载

DIR(适用于 8 通道版本)和 OE 引脚是器件的输入,绝不能悬空。CMOS 输入必须保持在已知状态(VCC 或接地),以验证器件正常运行。请参阅《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》 (SCBA004)。该 EVM 的 DIR 引脚的默认状态是使用 10kΩ 上拉电阻以 VCCA 为基准,而 OE 引脚通过 10kΩ 下拉电阻拉至 GND 以进行 A 至 B 转换。

该 EVM 可灵活为 IO 和控制引脚选择上拉电阻(A 侧为 RUA,B 侧为 RUB,方向引脚为 RU_DIR,OE 引脚为 RU_OE)和下拉电阻(A 侧为 RDA,B 侧为 RDB,方向引脚为 RDA_DIR,OE 引脚为 RD_OE),可选择使用上拉电阻将输入和输出连接到 VCC,使用下拉电阻接地,或通过接头引脚上的跳线直接连接到 GND。

输入和输出还可以选择将电容器连接到输出。例如,从 B 转换为 A 时,A 侧的 CLA,或从 A 转换为 B 时,A 侧的 CLB。请注意,输入 A1、A2、A5、A6(对于 TXV0106-EVM)和 A2-A7(对于 TXV0108-EVM)填充了 RDA1、2、5、6 (TXV0106-EVM) 和 RDA_2 至 RDA_7 (TXV0108-EVM),默认情况下具有 1MΩ 下拉电阻作为未使用的引脚。使用相应 IO 时,请移除填充的下拉电阻。

请注意,这些 EVM 没有预填充 IO 电容器。

表 3-4 列出了填充的上拉和下拉电阻。

表 2-4 上拉和下拉电阻
器件引脚上拉 (10kΩ)下拉 (10kΩ)下拉 (1MΩ)
六通道(1)

A1、A2、A5、A6

RDA1、RDA2、RDA5 和 RDA6

OERD_OE
八通道(2)A2 至 A7RDA_2 至 RDA_7

OE

RD_OE

DIR

RU_DIR

六通道可考虑 TXV0106。
八通道可考虑 TXV0108、SN74AVC8T245 或 SN74AXC8T245。