ZHCUBR6 February 2024
为实现高速运行和偏斜测量,每个通道版本均在数据 IO 引脚上提供了边缘贴装型 SMA 连接器选项(TXV0106-EVM 的 A 端口以及 TXV0108-EVM 的 A 和 B 端口)。
对于 6 通道器件选项的数据输入对,A3 和 A4 上安装了成对的 SMA 连接器,而对于 8 通道器件选项的数据 IO 对,则在 A1、B1、A8 和 B8 上安装了成对的 SMA 连接器,如图 3-1 所示。
相应的 A 端口接头引脚装有用于阻抗控制的 50Ω 终端电阻。所有其他数据 IO 引脚也具有未安装的 SMA 连接器选项以及连接到相应 A 端口接头的 50Ω 终端电阻,如节 3.1所示。
对于 TXV0106-EVM,所有 B1-B6 输出布线均匹配,实现 0ps 的电路板偏斜。对于 TXV0108-EVM,输出偏斜差异可以忽略不计,如表 4-1 所示。