ZHCUBR6 February 2024
TXV010x 器件是 6 位和 8 位双电源固定方向和方向控制型低偏斜电压转换器件。在时序裕度敏感型接口上发送信号(例如 MAC 和 PHY 之间的简化千兆位媒体独立接口 (RGMII) 信号)时,这些器件可用于缓冲、转接驱动、电压转换和上电隔离。
Ax 引脚和控制引脚(DIR、OE)以 VCCA 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。这些器件可接受 1.65V 至 3.6V 范围的 I/O 电压。
有两个引脚排列选项:TXV0106/TXV0106-Q1(6 位固定方向电压转换器)和 TXV0108/TXV0108-Q1(8 位可配置方向电压转换器)。
DIR 引脚仅适用于 8 位器件,根据应用,可与 AXC8T、AVC8T、LXC8T 和 LVC8T 器件兼容。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均处于高阻抗状态。更多信息,请参阅相应的数据表。