ZHCUBQ4 January 2024
表 2-1 显示了 EnDAT 2.2 信号参数。
| AM243x LP(引脚编号) | BP 连接器 | BLDC BP | 信号名称 | |
|---|---|---|---|---|
| GPIO1_78(C16) | J8.73 | VSENSOR1_SW_EN | 编码器 1 启用 | |
| PRG0_PRU1_GPO0(L5) | J2.11 | ENCODER_CLK1 | 编码器 1 时钟 | |
| PRG0_PRU1_GPO2 (M2) | J7.68 | ENCODER_DATA_TX_EN1 | 编码器 1 TX 启用 | |
| PRG0_PRU1_GPO1(J2) | J7.67 | ENCODER_DATA_TX1 | Encoder1 TX | |
| PRG0_PRU1_GPO13(T4) | J8.71 | ENCODER_DATA_RX1 | Encoder1 RX | |
| GPIO1_77(B17) | J8.74 | VSENSOR2_SW_EN | 编码器 2 启用 | |
| PRG0_PRU1_GPO6(F5) | J7.69 | ENCODER_CLK2 | 编码器 2 时钟 | |
| PRG0_PRU1_GPO8(F4) | J6.57 | ENCODER_DATA_TX_EN2 | 编码器 2 TX 启用 | |
| PRG0_PRU1_GPO12(P2) | J8.72 | ENCODER_DATA_TX2 | Encoder2 TX | |
| PRG0_PRU1_GPO11(P1) | J7.70 | ENCODER_DATA_RX2 | Encoder2 RX | |
EnDat 2.2 中断:
EnDat 2.2 输入数据缓冲器:
ICSSG 引脚 MUX: