ZHCUBP4B November 2023 – August 2026
AM62P 的 OLDI0 显示接口连接到 40 引脚 LVDS 显示连接器 (J27),制造商器件型号为 Molex® 的 5019514030。AM62P SK EVM 支持分辨率高达 3840 × 1080p 像素的双通道 8 位 LVDS 输出。除了双通道 LVDS 信号外,40 引脚连接器还具有 3.3V 电源(供电能力可达 500mA)、用于任何预初始化的 I2C0 和两个 GPIO(用于处理中断和复位至接口显示屏)。
图 2-9 OLDI| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | DGND | 21 | CH1_LVDS_A2N |
| 2 | CH2_LVDS_A3P | 22 | DGND |
| 3 | CH2_LVDS_A3N | 23 | CH1_LVDS_CLKP |
| 4 | DGND | 24 | CH1_LVDS_CLKN |
| 5 | CH2_LVDS_A2P | 25 | DGND |
| 6 | CH2_LVDS_A2N | 26 | CH1_LVDS_A1P |
| 7 | DGND | 27 | CH1_LVDS_A1N |
| 8 | CH2_LVDS_CLKP | 28 | DGND |
| 9 | CH2_LVDS_CLKN | 29 | CH1_LVDS_A0P |
| 10 | DGND | 30 | CH1_LVDS_A0N |
| 11 | CH2_LVDS_A1P | 31 | DGND |
| 12 | CH2_LVDS_A1N | 32 | OLDI_INT# |
| 13 | DGND | 33 | OLDI_RESETN |
| 14 | CH2_LVDS_A0P | 34 | DGND |
| 15 | CH2_LVDS_A0N | 35 | DGND |
| 16 | DGND | 36 | NC |
| 17 | CH1_LVDS_A3P | 37 | NC |
| 18 | CH1_LVDS_A3N | 38 | SOC_I2C0_SDA |
| 19 | DGND | 39 | SOC_I2C0_SCL |
| 20 | CH1_LVDS_A2P | 40 | VCC_3V3_SYS_CONN |