ZHCUBP4B November 2023 – August 2026
AM62P SK EVM 中使用的 I/O 扩展器是基于 I2C 的 24 位 I/O 扩展器,用于子卡插件检测,以及为板载方式连接的各种外设器件生成复位和使能信号。AM62P SoC 的 SoC_I2C1 总线用于连接 I/O 扩展器。I/O 扩展器的 I2C 器件地址为 0x21 和 0x23。有关扩展器控制的信号列表,请参阅下面的各表。
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 用途 |
|---|---|---|---|
| P00 | OLDI_INT# | 输入 | OLDI 显示中断 |
| P01 | x8_NAND_DETECT | 输入 | x8 NAND 卡存在检测 |
| P02 | UART1_FET_SEL | 输出 | UART1 FET 选择 |
| P03 | MMC1_SD_EN | 输出 | SD 卡负载开关使能 |
| P04 | VPP_EN | 输出 | SoC 电子保险丝电压 (VPP = 1.8V) 稳压器使能 |
| P05 | EXP_PS_3V3_EN | 输出 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 |
| P06 | UART1_FET_BUF_EN | 输出 | SoC UART1 多路复用器选择 |
| P07 | EXP_HAT_DETECT | 输入 | EXP CONN HAT 板检测 |
| P10 | DSI_GPIO0 | 双向 | DSI 显示 GPIO0 |
| P11 | DSI_GPIO1 | 双向 | DSI 显示 GPIO1 |
| P12 | OLDI_EDID | 输入 | OLDI 转 HDMI 卡器件 ID 中断 |
| P13 | BT_UART_WAKE_SOC_3V3 | 输入 | BT UART WKUP 信号 |
| P14 | USB_TYPEA_OC_INDICATION | 输入 | USB Type A 过流指示器 |
| P15 | CSI_GPIO0 | 双向 | CSI 摄像头 GPIO1 |
| P16 | CSI_GPIO1 | 双向 | CSI 摄像头 GPIO2 |
| P17 | WLAN_ALERTn | 输入 | M.2 模块 WLAN 警报输入 |
| P20 | HDMI_INTN | 输入 | HDMI 中断 |
| P21 | TEST_GPIO2 | 双向 | 测试自动化连接器的测试 GPIO 2 |
| P22 | MCASP1_FET_EN | 输出 | MCASP1 启用和方向控制 |
| P23 | MCASP1_BUF_BT_EN | 输出 | |
| P24 | MCASP1_FET_SEL | 输出 | |
| P25 | DSI_EDID | 输入 | DSI 转 HDMI 卡器件 ID 中断 |
| P26 | PD_I2C_IRQ | 输入 | 来自 PD 控制器的中断请求 |
| P27 | IO_EXP_TEST_LED | 输出 | 用户测试 LED 2 |
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 器件 |
|---|---|---|---|
| P00 | BT_EN_SOC | 输出 | M.2 模块蓝牙 LDO 启用 |
| P01 | EXP_PS_5V0_EN | 输出 | EXP CONN 5V 电源开关启用 |
| P10 | WL_LT_EN | 输出 | M.2 接口电平转换器启用 |
| P20 | SoC_I2C2_MCAN_SEL | 输出 | SoC I2C2 和 MCAN 多路复用器选择 |
| P21 | GPIO_HDMI_RSTn | 输出 | HDMI 发送器复位控制 GPIO |
| P22 | GPIO_CPSW1_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO |
| P23 | GPIO_CPSW2_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO |
| P24 | GPIO_OLDI_RSTn | 输出 | OLDI 显示复位控制 GPIO |
| P25 | GPIO_AUD_RSTn | 输出 | 音频编解码器复位控制 GPIO |
| P26 | GPIO_eMMC_RSTn | 输出 | eMMC 复位控制 GPIO |
| P27 | SOC_WLAN_SDIO_RST | 输出 | M.2 模块 WLAN/SDIO 复位 |