ZHCUBP4B November 2023 – August 2026
共有五个 AM62P I2C 实例与 SKEVM 中的各种外设进行通信。
图 2-30 描绘了 I2C 树,表 2-29 提供了 AM62P SK EVM 上完整的 I2C 地址映射详细信息。
图 2-30 I2C 接口| I2C 端口 | 器件/功能 | 器件型号 | I2C 地址 |
|---|---|---|---|
| SoC_I2C0 | 电路板 ID EEPROM | AT24C512C-MAHM-T | 0x51 |
| 用户扩展连接器 | <连接器接口> | ||
| USB PD 控制器 | TPS65988DHRSHR | 0x38、0x3F | |
| OLDI 显示器连接器 | <连接器接口> | ||
| DSI 显示器连接器 | <连接器接口> | ||
| SoC_I2C1 | 测试自动化接头 | <连接器接口> | |
| 电流监测器 | INA228AIDGSR | 0x40、0x41、0x4C、0x45、0x4D 和 0x47 | |
| 温度传感器 | TMP100NA/3K | 0x48、0x49 | |
| 音频编解码器 | TLV320AIC3106IRGZT | 0x1B | |
| HDMI 发送器 | SiI9022ACNU | 0x3B、0x3F、0x62 | |
| GPIO 端口扩展器 | TCA6424ARGJR | 0x22、0x23 | |
| SoC_I2C2 | CSI 摄像头连接器 | <连接器接口> | |
| 用户扩展连接器 | <连接器接口> | ||
| MCU_I2C0 | MCU 接头 | <连接器接口> | |
| PMIC | PTPS6522430RAHRQ1 | 0x48、0x49、0x4A、0x4B | |
| WKUP_I2C0 | |||
| 其他 | |||
| BOOTMODE_I2C | I2C 引导模式缓冲器 | TCA6424ARGJR | 0x22 |
| 测试自动化接头 | <连接器接口> | ||