ZHCUBP4B November 2023 – August 2026
AM62P SK EVM 包含 TI 的 TLV320AIC3106 立体声音频编解码器,可通过 McASP1 信号组与 AM62P 连接。
TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器,以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率。
为 MIC IN 和耳机输出提供一个标准 3.5mm TRRS 音频插孔连接器 (J18)(制造商器件型号为 SJ-43514)。音频编解码器的线路输入端接至测试点。编解码器可以通过 I2C 进行配置,器件地址设置为 0x1B。
音频编解码器的控制器时钟输入 MCLK 通过 12.288MHz 振荡器提供。音频串行数据总线位时钟 (BCLK) 和音频串行数据总线输入和输出(DIN 和 DOUT)通过多路复用器/多路信号分离器连接到 SOC MCASP1 实例。RESETSTATz 和源自 IO 扩展器的 GPIO 的与运算输出用于重置音频编解码器。
TLV320AIC3106 由 3.3V 模拟电源、1.8V 数字核心电源和 3.3V 数字 I/O 电源供电。
图 2-11 音频编解码器接口