ZHCUBP4B November 2023 – August 2026
DP83867 的默认配置是通过 PHY 特定引脚上的多个电阻上拉和下拉值来确定。根据安装的值,每个配置引脚可设置为四种模式之一。AM62P SK EVM 采用支持 RGMII 接口的 48 引脚 QFN 封装。
DP83867 PHY 使用基于电阻搭接的四级配置,可生成四个不同的电压范围。电阻器与 RX 数据和控制引脚相连,这些引脚通常由 PHY 驱动,是处理器的输入。每种模式的电压范围如下所示:
所有 strap 配置引脚均提供了上拉和下拉占用空间,但 LED_0 除外。LED_0 用于镜像启用,默认情况下设为模式 1,模式 4 不适用,模式 2 和模式 3 选项不能满足要求。