ZHCUBP4B November 2023 – August 2026
用户可使用该入门套件体验通过 HDMI(通过 DPI)、双端口低压差分信号 (LVDS) 和 MIPI DSI 实现的高分辨率显示特性,以及使用串行、以太网、USB 和其他接口的工业通信设计。该 SK EVM 可以与其他处理器或系统通信,并充当通信网关。该 SK EVM 还可直接用作连接工业通信网络的标准远程 I/O 系统或简单传感器。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™)进行仿真和调试。
本技术用户指南介绍了 AM62P SK EVM 的硬件架构,这是一个基于 TI 的 AM62P 片上系统 (SoC) 构建的低成本、低功耗入门套件。AM62P SoC 由一个四核 64 位 Arm® Cortex®-A53 微处理器和单核 Arm® Cortex®-R5F 微控制器 (MCU) 组成。