ZHCUBN6 November 2023
图 3-2 显示了 MCF8329EVM 的主要块。MCF8329EVM 的设计输入电压为 4.5V 至 60V,最大电流为 30A。MCF8329EVM 包含具有六个外部 N 沟道功率 MOSFET 的功率级(器件型号:CSD18536KTTT)和无源器件。MCF8329EVM 还具有一个 1mΩ 的电流检测分流电阻和一个由 GCTRL 控制的用于生成 VREG 的外部 N 沟道 MOSFET。MCF8329EVM 具有板载 FTDI 芯片和 MSP430,用于与 GUI 连接。
图 2-2 MCF8329EVM 主要硬件模块