ZHCUBN6 November 2023
MCF8329EVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如图 3-5 所示),以便通过 I2C 与 MCF8329 IC 通信。
要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J7。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCF8329EVM,从而将固件刷入板载 MSP430FR2355 微控制器中。
用户可以随时使用复位 (RST) 按钮重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D13 和 D14)也可用于调试目的。
32 引脚分流跳线桥 J9 连接微控制器和 MCF8329 IC 之间的所有信号。可以根据需要插入或移除这些跳线,将微控制器与栅极驱动器隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCF8329EVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器使用。