ZHCUBN6 November 2023
MCF8329EVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻,用于配置设置。表 3-2 总结了所有这些可配置的设置。
| 标识符 | 设置名称 | 说明 | 层 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 3V3_SEL | 为 MCU 电源选择 3.3V 电源 | 顶层 | J8 = 3V3EXT | 外部 |
| J8 = 3V3COM | 来自 FTDI (30mA) | ||||
| J6 | 5V_SEL | 为 FTDI 电源选择 5V 电源 | 顶层 | J6 = 5V_EXT | 外部 |
| J6 = 5V_USB | 来自 USB 电源 (500mA) | ||||
| J13 | SPEED_SEL | 选择 SPEED 输入源 | 顶层 | J13 = EXT | 外部 EXT_SPEED 测试点 |
| J13 = POT | 来自电位计 R47 | ||||
| J13 = INT_PWM | 来自内部 PWM。通过旋转 POT R47 可改变 PWM 占空比 | ||||
| J9 | MSP 到 MCx 分流跳桥 | 插入跳线时,将来自 MVU 和用户开关的信号连接到 MCF8329 | 顶层 | DRVOFF_SW | DRVOFF |
| DIR_SW | DIR | ||||
| BRAKE_SW | BRAKE | ||||
| SPEED_WAK | SPEED/WAKE | ||||
| MSP_POCI/SCL | SCL | ||||
| MSP_PICO/SDA | SDA | ||||
| MSP_CLK | NC | ||||
| MSP_STE | NC | ||||
| DAC/SPEED | DAC/SPEED | ||||
| MSP_A2 | NC | ||||
| MSP_A1 | GCTRL | ||||
| NC | NC | ||||
| MSP_nFAULT | nFAULT | ||||
| MSP_FGOUT | FGOUT | ||||
| NC | NC | ||||
| GND | GND | ||||
| J12 | VREG_SEL | 选择 VREG 电源 | 顶层 | 左侧位置 | VREG 由 AVDD 供电 |
| 中间位置 | VREG 由外部供电 | ||||
| 右侧位置 | VREG 由 MOSFET Q7 供电 | ||||
| J1 | AVDD LED | 将 AVDD LED 连接到 3.3V 上拉电阻 | 顶层 | 连接 | 接通 AVDD 时,D1 亮起 |
| J2 | nFAULT LED | 将 nFAULT LED 连接至 3.3V 上拉电阻 | 顶层 | 连接 | 当 nFAULT 被拉至低电平时,D2 亮起 |
| J3 | PVDD LED | 将 PVDD LED 连接至 3.3V 上拉电阻 | 顶层 | 连接 | 向 PVDD 施加电压时,D3 亮起 |
| S1 | 制动 | 打开所有低侧 MOSFET | 顶层 | 底层 | 启用制动 |
| 顶层 | 禁用制动 | ||||
| S2 | DRVOFF | 禁用栅极驱动器 | 顶层 | 底层 | MCF8329 已禁用 |
顶层 | MCF8329 已禁用 | ||||
| S3 | DIR | 控制电机旋转方向 | 顶层 | 底层 | ABC |
| 顶层 | ACB | ||||
| S4 | SPEED/WAKE | 将 SPEED/WAKE 引脚拉至 AVDD 和 GND | 最优 | 底层 | SPEED/WAKE 引脚被拉至 AVDD |
| 顶层 | SPEED/WAKE 引脚被拉至 GND | ||||
| SW1 | 不适用 | 将 SPEED/WAKE 引脚配置为 SPEED 模式并配置 DACOUT/SOx/SPEED_ANA 引脚 | 顶层 | 左侧 | 将 SPEED/WAKE 引脚配置为 SPEED 模式,并将 DCAOUT/SOx/SPEED_ANA 引脚配置为 DACOUT 模式 |
| 右侧 | 将 SPEED/WAKE 引脚配置为 WAKE 模式,并将 DACOUT/SOx/SPEED_ANA 引脚配置为 SPEED_ANA 模式 |