ZHCUBN6 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

固件和 GUI 应用

MCF8329EVM 提供 USB 转 UART 接口,作为主机 PC 和 MCF8329 器件之间的通信网桥,并通过使用 MSP430FR2355 微控制器,配置各种器件设置和读取故障诊断信息。

Motor Studio GUI 支持 MCF8329EVM,可使用该 GUI 通过此通信接口配置 MCF8329。Motor Studio GUI 提供引导式调优说明和用于实时变量监控的虚拟示波器等,简化了 MCF8329 的调优过程。可在 TI.com 上下载最新版本的 Motor Studio GUI。

默认情况下,板载 MSP430 微控制器已包含与 Motor Studio GUI 进行通信所需的固件。如有固件更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须按照节 3.4中概述的步骤,将固件代码刷入 MSP430。

要将固件代码刷入 MSP430,需要一个集成开发环境 (IDE) 和一个 eZ-FET 调试探针。以下示例使用 Code Composer Studio™ (CCS) IDE 和 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件来提供 eZ-FET 调试探针。