ZHCUBN6
November 2023
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
快速入门指南
2.2
硬件设置
2.3
硬件连接概述
2.4
连接详细信息
2.5
MSP430FR2355 微控制器
2.6
LED 指示灯
2.7
用户可配置设置
3
软件
3.1
固件和 GUI 应用
3.2
下载并运行 Motor Studio
3.3
下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
3.4
使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
MCU 到 MCx 分流跳线接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
如果用户想要通过外部 MCU 控制 MCF8329 IC,或使用 EVM MCU 控制外部 MCF8329 IC,则可以拆下分流器