ZHCUBN5A August 2023 – November 2023
此 EVM 还可通过接头 J12 提供对 DAC81401 数字引脚的访问。表 3-3 列出了 J12 引脚定义。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 |
FAULT |
DAC81401 FAULT 输出 |
| 3 |
SYNC |
DAC81401 芯片选择输入 |
| 5 |
SDO |
DAC81401 串行数据输出 |
|
7 |
SDI |
DAC81401 串行数据输入 |
|
9 |
SCLK |
串行时钟输入 |
|
2、4、6、8、10 |
GND |
接地 |
如果通过打开 J22 跳线使 FTDI 控制器与 DAC 断开连接,J12 上的引脚可根据 SPI 命令从外部控制 DAC81401。