ZHCUBN5A August   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2软件
    1. 2.1 GUI 安装
    2. 2.2 软件说明
  8. 3硬件
    1. 3.1 电源要求
    2. 3.2 跳线信息
    3. 3.3 设置
    4. 3.4 接头信息
    5. 3.5 测试点
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7修订历史记录

电源要求

J12 处的 USB 连接为 EVM 提供 5V 电源。如果使用 DAC814xxEVM GUI,则必须进行该连接,因为通信是通过 USB 端口完成的,而 FT4232 由电路板上的一个 LDO 供电。还可为 DVDD 提供板载电源(通过 J1 提供 5V USB 电源),以及为 IOVDD 提供板载电源(LDO 通过 J5 生成 1.8V 或 3.3V 电源)。可分别通过 J5 和 J7 从外部为 DAC81401 的 DVDD 和 IOVDD 供电。DAC81401 的 AVDD 和 AVSS 电源需要分别通过 J3 和 J4 从外部连接。AVSS 可通过 J2 连接到 GND。OPA593(U2、U5)在使用高压增益级 时需要可选的 EXT HV POS (V+) 和 EXT HV NEG (V-) 电源。

  • AVDD:0V 至 41.5V(默认值 + 15V)
  • AVSS:0V 至 -21.5V(默认值 - 15V)
  • DVDD:4.5V 至 5.5V(默认值 + 5V)
  • IOVDD:1.7V 至 5.5V(默认值 + 3.3V)
  • (AVDD - AVSS) 不得大于 43V
  • EXT HV POS (V+) - EXT HV NEG:±4V 至 ±42.5V 或 8V 至 85V(默认值 ± 25V)

表 3-1 汇总了外部电源连接。

表 3-1 DAC81401EVM 电源输入
端子名称功能
J3AVDDDAC81401 输出缓冲器的正电源电压
J4AVSSDAC81401 输出缓冲器的负电源电压
J5DVDDDAC81401 的数字和模拟电源电压
J7IOVDD用于设置 DAC81401 的数字 I/O 工作电压的 IO 电源电压
J9GND接地连接
J13EXT HV POS适用于高压增益级运算放大器的可选正电源
J14GND接地连接
J15EXT HV NEG适用于高压增益级运算放大器的可选负电源