ZHCUBN5A August   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2软件
    1. 2.1 GUI 安装
    2. 2.2 软件说明
  8. 3硬件
    1. 3.1 电源要求
    2. 3.2 跳线信息
    3. 3.3 设置
    4. 3.4 接头信息
    5. 3.5 测试点
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7修订历史记录

设置

按照图 3-1 或图 3-2 设置电源和跳线配置并完整安装 DAC814xxEVM GUI 后,将 USB 电缆从 DAC81401EVM USB 端口连接到本地计算机。图 3-3 显示了硬件设置。

GUID-20230724-SS0I-MQMQ-WHRG-4JM47CFDRH4C-low.svg图 3-3 DAC81401EVM 硬件设置

完成所有连接后,按照电源要求第 3-1 节所述为 DAC81401EVM 硬件加电。

对于基本的 DAC81401 器件检查,请在 DAC814xxEVM GUI 中使用以下序列之一:

  • 在 DAC81401 Register 页面中

    • 将 0x0A24 写入 SPI_CONFIG (0x03) 寄存器,为器件加电

    • 将 0x0000 写入 GEN_CONFIG (0x04) 寄存器,为内部基准加电

    • 将 0x0000 写入 DAC_PWDWN (0x09) 寄存器,为 DAC 输出加电

    • 将 0x7FFF 写入 DAC (0x10) 寄存器,以在高压增益级处于活动状态时,将 DAC_OUT (TP4) 上的 DAC_OUT 配置为 2.5V,或将 TP18(引脚 1)上的 DAC_OUT 配置为 10V

  • 在 DAC81401 High Level 页面中

    • 器件断电:选择 Active mode 为器件加电

    • 基准断电:选择 Activate internal ref 为内部基准加电

    • DAC 通道断电:选择 Activate channel 为 DAC 输出加电

    • DAC_DATA:写入 0x7FFF,以在高压增益级处于活动状态时为 DAC_OUT (TP4) 提供 2.5V 电压或为 TP18(引脚 1)提供 10V 电压

DAC81401 的默认电压范围为 0V 至 5V。通过修改“DAC814xxEVM GUI High Level”页面上的“DAC Voltage Range”控件或通过写入“Low Level”页面中的“DAC_RANGE”寄存器来配置电压范围,如第 2-2 节所示。