ZHCUBN5A August   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2软件
    1. 2.1 GUI 安装
    2. 2.2 软件说明
  8. 3硬件
    1. 3.1 电源要求
    2. 3.2 跳线信息
    3. 3.3 设置
    4. 3.4 接头信息
    5. 3.5 测试点
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7修订历史记录

规格

图 1-1 所示为 DAC81401EVM 电路板的方框图。默认情况下,DAC81401EVM 通过 USB-A 转 Micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。

GUID-20230724-SS0I-5LQZ-CMBG-TDGLFJZ3VPDD-low.svg图 1-1 DAC81401EVM 功能方框图

USB 为 DAC81401 提供 5V 默认 DVDD 电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 3.3V 和 1.8V 电源用于为 DAC81401 的 FTDI 控制器、电平转换器和 IOVDD 供电。IOVDD 可以是 3.3V 或 1.8V,具体取决于跳线 J5 设置。DAC81401 的 DVDD 和 IOVDD 器件电源输入可分别通过 J7 和 J6 香蕉插孔从外部供电,并对跳线 J1 和 J5 进行正确设置。DAC81401 的 AVDD 和 AVSS(可通过跳线 J2 接地)需要分别通过 J3 和 J4 香蕉插孔连接外部电源。

可选高压增益级 需要通过 J13 和 J15 香蕉插孔单独供电。该高压级提供 4 倍增益的 DAC81401 输出电压,高达 0-80V 或 ±40V。VSENSEP 上的输出电压衰减了 4 倍,以正确闭合 DAC81401 侧的环路。