ZHCUBN5A August 2023 – November 2023 DAC81401
要启动软件,请定位到开始 菜单中的 DAC814xxEVM 文件夹,然后选择 DAC814xxEVM 图标,如图 2-3 所示。
如图 2-4 所示,如果正确连接了板载 FTDI 控制器,则屏幕底部的状态栏会显示 CONNECTED。如果控制器连接不正确或根本没有连接,则状态栏会显示 DEMO。如果在连接 EVM 时图形用户界面 (GUI) 未显示 CONNECTED 状态,请拔下 EVM 并重新连接,然后重新启动 GUI 软件。
图 2-4 DAC814xxEVM GUI 连接检测DAC81401 High Level 页面可快速了解 DAC81401 基本功能,如图 2-5 所示。
DAC81401 Registers 页面(如图 2-6 所示)允许用户直接访问与 DAC81401 寄存器的低电平通信。在“Register Map”列表中选择一个寄存器,即可显示该寄存器中值的说明,以及有关寄存器地址、默认值、大小和当前值的信息。通过写入 GUI 的值或位字段,从寄存器读取值或向寄存器写入值。
Register Map 页面还提供了 DAC81401EVM 的 FTDI GPIO 控件。例如,FTDI 部分下的 OPE_EN、TRIG 和 FAULT 引脚。
要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 菜单选项下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件,如图 2-7 所示。