ZHCUBN1 November 2023
TMCS1126 是一款基于霍尔效应且易于使用的高性能隔离式电流检测放大器。TMCS1126xEVM 是一系列 EVM,用于对所有 TMCS1126 灵敏度型号提供基本的功能评估。TMCS1126xEVM 并非针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。TMCS1126xEVM 系列包含三个单独可订购的 PCB,这些 PCB 可分成 5 个单独的部分,每个部分都装配有单独的灵敏度。每个 PCB 均支持所有灵敏度型号在以下三个可订购参考点之一上的可测试性:0.5×VS (TMCS1126AEVM)、0.33×VS (TMCS1126BEVM) 或 0.1×VS (TMCS1126CEVM)。
TMCS1126 目前可提供 10 引脚 SOIC 熔合引线表面贴装式封装。表 2-2 列出了可用的灵敏度选项。在所有 EVM 型号中,可使用 EVM 检查的器件包括:
| 产品 | 参考点 | 灵敏度 |
|---|---|---|
| TMCS1126A1 | 2.5V | 25mV/A |
| TMCS1126A2 | 2.5V | 50mV/A |
| TMCS1126A3 | 2.5V | 75mV/A |
| TMCS1126A4 | 2.5V | 100mV/A |
| TMCS1126A5 | 2.5V | 150mV/A |
| TMCS1126B1 | 1.65V | 25mV/A |
| TMCS1126B2 | 1.65V | 50mV/A |
| TMCS1126B3 | 1.65V | 75mV/A |
TMCS1126B4 | 1.65V | 100mV/A |
TMCS1126B5 | 1.65V | 150mV/A |
TMCS1126C1 | 0.33V | 25mV/A |
TMCS1126C2 | 0.33V | 50mV/A |
TMCS1126C3 | 0.33V | 75mV/A |
TMCS1126C4 | 0.33V | 100mV/A |
TMCS1126C5 | 0.33V | 150mV/A |