ZHCUBN1 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 过流设定点和过流电路
      4. 2.1.4 负载连接器
      5. 2.1.5 TMCS1126 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 测量
      1. 2.2.1 19
      2. 2.2.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5德州仪器 (TI) 提供的相关文档

引言

本用户指南介绍了 TMCS1126 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 旨在评估 TMCS1126 电压输出隔离式霍尔效应电流检测放大器在各种配置下的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 TMCS1126xEVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

TMCS1126 霍尔效应电流检测放大器(也称为隔离式电流检测放大器),可在独立于电源电压的 0VDC 至 ±1100VDC 共模电压下检测通过引线框的电流产生的磁通量,并具有增强型隔离功能。该器件具有 0.5 × VS (A)、0.33 × VS (B) 和 0.1 × VS (C) 的零输入参考点配置,并具有五个灵敏度可供选择:25mV/A、50mV/A、75mV/A、100mV/A 和 150mV/A。这些器件由 3V 至 5.5V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 9.2mA。