ZHCUBN1 November 2023
以下是用以设置和使用 TMCS1126xEVM 的说明。图 2-1 所示为 A1 (25mV/A) 灵敏度型号上的简单低侧设置示例。此器件可提供隔离,外部电源按高电压 (HV)(对于负载)和低电压 (LV)(对于 DUT 电源)加以区分。HV 电源可以隔离,并具有与 LV 电源不同的电位。
测量电流时,首先确保设备(导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。其次,确保流经器件输入端的电流保持在 TMCS1126 数据表的器件安全工作区限制范围内。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。
请勿触摸 HV 端子
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!