ZHCUBN1 November 2023
图 4-1 展示了 TMCS1126AEVM PCB 上 A1 子板的原理图。本文档中仅演示了 A1 (25mV/A) 灵敏度型号的原理图,因为所有型号都使用相同的电路和相同的 PCB 布局。只有 U1 因电路板而异。与 25mV/A 灵敏度型号相关的所有元件都在末尾附加了“_1”命名规则。50mV/A 灵敏度型号附加了“_2”,75mV/A 灵敏度型号附加了“_3”,100mV/A 灵敏度型号附加了“_4”,150mV/A 灵敏度型号附加了“_5”。