ZHCUBM9 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 GUI 安装
  7. 3硬件
    1. 3.1 其他图像
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 接口
    4. 3.4 测试点
    5. 3.5 设置
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

设置

设置之前,请确保已下载并安装必要的软件,如节 2中所述。继续操作,打开 HSDC Pro 和 ADC35XX EVM GUI。

另外需要注意的是,不需要检查或处理任何跳线或接头。

首先,将 ADC36xxEVMCVAL 的 FMC 数据接口 (J16) 连接到 LVDS 转插卡 (ADC3683_TSW1400_Interposer_RevA) 的 J1。然后,将 LVDS 转插卡的 HSMC 接口连接至 TSW1400EVM 的 J3。

将一根 mini-USB 电缆连接到 TSW1400EVM (J5),将另一根 mini-USB 电缆连接到 ADC36xxEVMCVAL (J17)。

将 5V(支持 4A 电流的电源)连接到 TSW1400EVM 的 J12。使用 SW7 打开 TSW1400EVM。

将 5V(支持 1A 电流的电源)香蕉插孔连接到 ADC36xxEVMCVAL 的 J18,并将对应的接地香蕉插孔连接到 EVM 的 J2 或 J3。打开电源。

通过一个夹子将 3.3V(支持 1A 电流的电源)连接到 ADC36xxEVMCVAL 上的 VREF 测试点,并将对应的接地夹连接到 EVM 上最方便的 GND 测试点。打开电源。

使用万用表将测量值设置为伏特(直流),并验证 ADC36xxEVMCVAL 上的以下测试点具有以下电压电平。

测试点电压 (V)
IOVDD+1.8VDC +/- 0.1V
AVDD+1.8VDC +/- 0.1V
VREF+3.3VDC +/- 0.1V

同样使用万用表和上述相同设置,验证 R56 和 C44(电路板底部)之间节点处的电压为 +1.6VDC +/- 0.1V。这是要作为外部基准提供给器件的电压。有关此位置的参考,请参阅下图。

GUID-20231117-SS0I-K4PW-04Q9-HX9PQFWMGBVP-low.png图 3-5 VREF (+1.6V) 节点
GUID-20231120-SS0I-1GWV-GMP8-6ZRX8NFPLLPN-low.png图 3-6 VREF 原理图

在信号发生器的输出和 5MHz 带通滤波器的输入之间连接 SMA 电缆。将信号发生器的频率设置为 5MHz,幅度为 +10dBm。然后在 5MHz 带通滤波器的输出与 ADC36xxEVMCVAL 的模拟输入 (J6) 之间连接 SMA 电缆(对于通道 A)。对于通道 B 测试,请连接到 J9。这是模拟输入。

在信号发生器的输出和 65MHz 带通滤波器的输入之间连接 SMA 电缆。将信号发生器的频率设置为 65MHz,幅度为 +10dBm。然后在 65MHz 滤波器的输出和 ADC36xxEVMCVAL 的 CLK 输入 (J12) 之间连接 SMA 电缆。这是器件采样时钟。

将 SMA 电缆连接到信号发生器的输出和 ADC36xxEVMCVAL 的 DCLKIN 输入 (J14)。将信号发生器的频率设置为 292.5MHz,幅度为 0dBm。

重要的一点是,上面提到的信号发生器必须共用相同的基准频率(锁频)。这通常通过使用 BNC 电缆连接信号发生器背板上的 10MHz 输入和输出端口来实现。