ZHCUBM9 December 2023
EVM 有九个测试点,它们都位于电路板上。共有四个 GND 测试点、一个 VREF 测试点、一个 REFBUF 测试点、一个 AVDD_SENSE 测试点和一个 DVDD_SENSE 测试点。
VREF 测试点用于为板载 REF35160QDBVR 精密电压基准提供 3.3V 电压。该芯片为 ADC 提供 1.6V 外部基准。
在默认配置中不使用 REFBUF 测试点。REFBUF 引脚电压可根据需要控制器件的基准,而不是通过 SPI 来控制。
在默认配置中不使用 AVDD_SENSE 和 IOVDD_SENSE 测试点。当为 AVDD 和 IOVDD 单独供电(需要修改电路板才能实现此目的)来验证精确的电源电压时,可以使用这些测试点。