ZHCUBM9 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 GUI 安装
  7. 3硬件
    1. 3.1 其他图像
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 接口
    4. 3.4 测试点
    5. 3.5 设置
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

规格

ADC36xxEVMCVAL 从 J18 处的 5V 插孔接收电源,然后将其转换为用于 AVDD 的 +1.8VDC 和用于 DVDD 的 +1.8VDC。通过两个超低噪声、超高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A9401DSC 来完成这种转换。使用 FTDI (FT4232HL-REEL) 建立 USB 到 SPI 通信。从外部提供 ADC 时钟。默认配置是将单端器件时钟 (CLK) 输入到 J12,将单端数据时钟 (DCLK) 输入到 J14(使用高质量外部时钟实现出色交流性能)。默认情况下,对于通道 A,通过 J6 提供模拟输入,对于通道 B,通过 J9 提供模拟输入,其中通过平衡-非平衡变压器 (ADT4-1WT) 对信号进行交流耦合。模拟输入的满量程为 3.2Vpp。在本用户指南的所有示例中,模拟输入均以 -1dBFS(约 2.8Vpp)驱动。

ADC36XXQML-SP 系列具有 +1.6V 电压基准 (VREF),可以由内部或外部供电。默认情况下,EVM 配置为使用 REF35160QDBVR 精密电压基准(使用 VREF 测试点和 3.3V 电源供电)来提供外部电压基准。任何时候,都可以通过 SPI 写入将基准更改为内部基准。

ADC36XXQML-SP 系列使用无缓冲的模拟输入,因此,需要一个干扰滤波器来减轻采样电容器切换(采样/保持)时的 ADC 采样干扰。干扰滤波器用作低通滤波器,其转角频率 (Fc) 为 30MHz(接受直流至 30MHz)。

ADC36xxEVMCVAL LVDS 输出数据发送到 FMC 连接器,然后连接到 LVDS 转插卡。然后,此转插卡映射到 TSW1400EVM 的 HSMC 连接器,用于捕获 ADC36xxEVMCVAL SLVDS 时钟和数据信号。

GUID-20231117-SS0I-JGJZ-BBQB-TV6J37ZRSPFZ-low.png图 1-1 ADC36xxEVMCVAL 方框图