ZHCUBM9 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 GUI 安装
  7. 3硬件
    1. 3.1 其他图像
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 接口
    4. 3.4 测试点
    5. 3.5 设置
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

评估设置

设置好硬件并安装必要的软件后,用户现在可以开始采集数据。ADC 上电进入默认模式,只需执行几项操作即可准备好采集数据。打开 EVM 后,使用 Reconnect USB 按钮旁边的指示灯检查 USB 是否已连接。如果未连接 USB,则确保时钟信号打开,然后点击 Reconnect USB。USB 连接后,Device Variant 框会自动填入 ADC3683。确保“Resolution”为 18 位,“Mode”设置为“2 Wire”,并且在 Output Info 框中将 DDC 设置为“Bypass”。尽管不需要进行配置,但请为 Fs 输入 65,并按下键盘上的 Enter 键,然后点击 GUI 中的 Calculate 按钮来验证 DCLKIN 频率是否正确。因为正在提供外部时钟,CDC Clock Enable 滑块需要为红色并关闭。如果 CDC Clock Enable 滑块仍处于启用状态,只需点击滑块即可关闭。通过点击 Reset 执行软件复位,然后点击 Configure 按钮来配置器件。

GUID-20231121-SS0I-J0GV-6PZN-NBFKSDJB3TC3-low.png图 4-1 ADC35XXEVM GUI 配置

启动 HSDC Pro 后,会出现一个窗口,提示连接电路板。此时会出现 TSW1400EVM 的序列号。点击 OK 连接到 TSW1400EVM。此时会弹出另一个窗口,提示用户选择器件。从 Select a device 下拉菜单中选择 ADC。在显示了以下消息的弹出框中点击 OK:No firmware.Please select a device to load firmware into the board。使用左上角的 Select ADC 下拉菜单来选择 ADC3683_2W_18bit。当系统提示更新 ADC 的固件时,请点击 Yes,然后等待将固件下载到 TSW1400EVM。在左下角的 ADC Output Data Rate 字段中输入 65M。通过以下方式计算相干 5MHz 频率:在 ADC Input Target Frequency 框中输入 5M,然后点击 Auto Calculation of Coherent Frequencies 框。将这个新相干频率值输入到输入信号的信号发生器中。点击 Capture 采集来自 ADC 的数据。

GUID-20231121-SS0I-4GVN-QBSN-4GTZ977MNKLJ-low.png图 4-2 HSDC Pro 频率配置