ZHCUBM9 December 2023
本用户指南介绍了 ADC36xxEVMCVAL 的特性、操作和使用,还介绍了如何设置和配置软件和硬件,并探讨了程序运行的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 ADC36xxEVMCVAL。在本文档的以下章节中,ADC36xxEVMCVAL 评估板称为 EVM,而 ADC36XXQML-SP 器件称为 ADC 器件。本文档仅适用于 ADC3683EVMCVAL 和 ADC3664EVMCVAL。
默认情况下,EVM 配置为通过交流耦合变压器(平衡-非平衡变压器)输入来接收采样时钟和模拟输入的外部输入。这些变压器执行单端至差分转换,并提供低噪声/失真无源输入。
为了充分发挥这个高性能逐次逼近型 (SAR) ADC 的全部性能,TI 建议在默认配置中评估此 ADC,然后根据需要在其他配置中进行评估。