ZHCUBM9 December   2023 ADC3683-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2软件
    1. 2.1 软件说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 GUI 安装
  7. 3硬件
    1. 3.1 其他图像
    2. 3.2 电源要求
    3. 3.3 接口
    4. 3.4 测试点
    5. 3.5 设置
  8. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

器件信息

表 1-1 ADC36xxEVMCVAL 上的器件
部件名称 说明 功能
TPS7A9401DSC 超低噪声、超高 PSRR、低压降稳压器 将 5V 输入降至 1.8V AVDD 和 1.8V DVDD
TLV702 低 IQ、低压降稳压器 将 mini-USB 电缆的 5V 降至 FTDI 电路的 3.3V 和 1.8V
ADT4-1WT+ RF 变压器 将单端时钟和输入信号转换为差分信号
SN65LVDS100DGKR 差分转换器/中继器 将单端 DCLKIN 信号转换为差分信号
REF35160QDBVR 超低功耗、高精度电压基准 为 ADC 提供 1.6V 的外部基准电压,用于外部基准模式
SN74AVC4T774RSV 具有可配置电压电平转换的双电源总线收发器 FTDI 电路中的电平转换器
FT4232HL 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC FTDI 芯片
93LC46B 串行 EEPROM FTDI 电路
UX60SC-MB-5S8 微型 USB 接头 表面贴装 Mini-USB 连接器